Menu Procurar

Porca serrilhada cónica M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Referência da Essentra:

10061411

Número de peça do fabricante:

0580030000VR

3006 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,249 €
5000 + 0,2364 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

249,00 €

1000 x 0,249 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 16.0 mm
Altura geral 12.0 mm
Tamanho da rosca M5
Diâmetro exterior do lábio 14.0 mm
Altura do lábio 1.0 mm
Cor Natural
Forma da porca Cónica
Forma da porca Recartilhado
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos