10330791
085040060303
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 0,6416 € |
250 + | 0,6102 € |
Material completo | Polietileno de baixa densidade |
---|---|
Terminar | Texturizado |
Cor | Branco |
Forma da cabeça | Redonda |
Estilo de fixação | Encaixe de pressão |
Dentes de metal | Não |
Altura da cabeça | 5.0 mm |
Altura da cabeça | 0.197 in |
Altura da inserção | 12.0 mm |
Altura da inserção | 0.472 in |
Diâmetro externo do tubo compatível | 40.0 mm |
Diâmetro externo do tubo compatível | 1.575 in |
Intervalo de espessura de parede compatível | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar