10117163
024015000005
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 2,947 € |
50 + | 2,801 € |
Diâmetro da roda | 50.0 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 1.969 in |
Largura da roda | 15.0 mm |
Largura da roda | 0.591 in |
Largura da correia | 7.6 mm |
Largura da correia | 0.300 in |
Diâmetro do furo | 8.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.315 in |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Polioximetileno |
Padrão | RoHs |
Padrão | UL |
Diâmetro total | 58.0 mm |
Diâmetro total | 2.283 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar