10117156
024010000005
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 2,296 € |
50 + | 2,181 € |
Diâmetro da roda | 40.0 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 1.575 in |
Largura da roda | 11.0 mm |
Largura da roda | 0.433 in |
Largura da correia | 6.1 mm |
Largura da correia | 0.24 in |
Diâmetro do furo | 6.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.236 in |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Polioximetileno |
Padrão | RoHs |
Padrão | UL |
Diâmetro total | 47.0 mm |
Diâmetro total | 1.85 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar