10117132
024002500005
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 1,2124 € |
125 + | 1,1516 € |
Diâmetro da roda | 20.0 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 0.787 in |
Largura da roda | 7.5 mm |
Largura da roda | 0.295 in |
Largura da correia | 3.8 mm |
Largura da correia | 0.15 in |
Diâmetro do furo | 6.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.236 in |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Polioximetileno |
Padrão | RoHs |
Padrão | UL |
Diâmetro total | 25.0 mm |
Diâmetro total | 0.984 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar