10024669
SFCBS-M4-18M-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1851 € |
5000 - 9999 | 0,1713 € |
10000 + | 0,1616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação de rosca fêmea |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | #8,M4 |
Diâmetro do Corpo | 7.1 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.28 in |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Comprimento do espaçador | 18.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.709 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Altura da cabeça de bloqueio A | 10.2 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.402 in |
Padrão | RoHs |
Padrão | REACH |
Padrão | UL |
Padrão | RMS |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar