10158258
HVTM-10SS
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 3 | 49,82 € |
4 - 19 | 23,72 € |
20 + | 22,53 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M8 x 1.25 |
---|---|
Diâmetro da base | 25.4 mm |
Diâmetro da base | 1 in |
Cor | Crómio |
Tipo de base | Giratória de plástico |
Comprimento da rosca | 31.8 mm |
Comprimento da rosca | 1.252 in |
Altura geral | 49.6 mm |
Altura geral | 1.953 in |
Capacidade de carga | 490.0 kg |
Capacidade de carga | 490.0 kg |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Rotação da articulação | 15° |
Código do material | 7326909890 |
Material completo | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar