10302590
551062
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
200 - 999 | 1,1537 € |
1000 + | 1,0957 € |
Tipo | Selo de barreira |
---|---|
Capacidade de carga | 50.0 kg |
Capacidade de carga | 50.0 kg |
Diâmetro do furo do parafuso | 11.0 mm |
Diâmetro do furo do parafuso | 0.433 in |
Comprimento da haste | 22.0 mm |
Comprimento da haste | 0.866 in |
Altura da base | 58.0 mm |
Altura da base | 2.283 in |
Diâmetro da base | 54.0 mm |
Diâmetro da base | 2.126 in |
Tipo de acessório | Pés Gripneck |
Forma da base | Redonda |
Cor | Preto |
Material completo da base | Poliamida |
Material da haste | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar