10630327
1220381
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 31,67 € |
5 + | 30,09 € |
Comprimento do medidor | 3.0 mm |
---|---|
Comprimento do medidor | 0.118 in |
Diâmetro interior compatível | 80.0 mm |
Diâmetro interior compatível | 3.15 in |
Largura total | 70.0 mm |
Largura total | 2.756 in |
Altura geral | 57.0 mm |
Altura geral | 2.244 in |
Largura exterior | 165.0 mm |
Largura exterior | 6.496 in |
Largura interna | 127.0 mm |
Largura interna | 5 in |
Tamanho do furo | 19.0 mm |
Tamanho do furo | 0.748 in |
Estilo | Não empilhável |
Cor | Natural |
Material completo | Aço inoxidável |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar