10192757
1220378
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 4,55 € |
5 + | 4,33 € |
Comprimento do medidor | 2.4 mm |
---|---|
Comprimento do medidor | 0.094 in |
Diâmetro interior compatível | 60.0 mm |
Diâmetro interior compatível | 2.362 in |
Largura total | 60.0 mm |
Largura total | 2.362 in |
Altura geral | 50.5 mm |
Altura geral | 1.988 in |
Largura exterior | 127.0 mm |
Largura exterior | 5 in |
Largura interna | 102.0 mm |
Largura interna | 4.016 in |
Tamanho do furo | 19.0 mm |
Tamanho do furo | 0.748 in |
Estilo | Não empilhável |
Cor | Natural |
Material completo | Aço suave |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar