20066536
2404110002E
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do came | 33.0 mm |
---|---|
Comprimento do came | 1.299 in |
Intervalo de punho | 27.0 - 72.0 mm |
Intervalo de punho | 1.063 - 2.835 in |
Altura do alojamento | 32.0 mm |
Altura do alojamento | 1.26 in |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Inclui | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientação de montagem | Universal |
Estilo de trinco | Compression Latch |
Tipo de chave | Sem chave |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar