20065812
2402120703E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 73,34 € |
25 + | 32,58 € |
Comprimento do came | 33.0 mm |
---|---|
Comprimento do came | 1.299 in |
Intervalo de punho | 13.5 - 85.0 mm |
Intervalo de punho | 0.531 - 3.346 in |
Altura do alojamento | 32.0 mm |
Altura do alojamento | 1.26 in |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 86.3214 EUR |
Inclui | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientação de montagem | Universal |
Tipo de pega | Pega em H, operada por chave |
Estilo de trinco | Compression Latch |
Tipo de chave | Chave CH751 |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido a pó preto |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar