Menu Procurar

Pedaços de fita de espuma dupla face - removível de um dos lados - Thick Remo One

Em produção

Thick Remo One é um bloco de espuma adesiva permanente/destacável de dupla face utilizado para criar um efeito 3D. Tem o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base num lado, adesivo removível no lado da montagem lateral. Temperatura de aplicação: 65F a 100F. Temperatura de serviço: -20F a 150F Para aplicações leves ou preenchimento de lacunas. Destinado a uma só utilização. Aplicações. Sinalização promocional e temporária. Displays temporários e semi-permanentes. Gráficos de uso único. Wobbler e cartazes de sobreposição

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,1123 € - 0,1182 € 6012 Em stock
0,055 € - 0,0579 € Em produção
0,9658 € - 1,0166 € 1200 Em stock
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10383261

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
6012 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Removibilidade
    Removable
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Espessura Total
    25.4 mm
  • Largura total
    25.4 mm
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10383247

Intervalo de preços
0,0579 € - 0,055 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Branco
  • Removibilidade
    Removable
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Espessura Total
    12.7 mm
  • Largura total
    25.4 mm
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Branco

10383278

Intervalo de preços
1,0166 € - 0,9658 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Removibilidade
    Removable
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Espessura Total
    51.0 mm
  • Largura total
    38.1 mm