Menu Procurar

Peça de contacto para uniões de articulação 10.0 M10 15.0 Aço

Esta peça de contacto de união de articulação fêmea é utilizadas em ligações mecânicas e sistemas que exijam uma ligação segura. Garante o correto alinhamento, estabilidade e transferência de carga da montagem. Fabricada em aço, que confere durabilidade e força. Concebida para que o tamanho da rosca esquerda corresponda à união da articulação.
Referência da Essentra:

20211783

Número de peça do fabricante:

20211783

46 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fino
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l3 ±0.5 40.0
l4 18.0
l5 ±0.2 25.0
w1 tol. h11 20.0
w2 -0,2 10.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 98.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos