Menu Procurar

Peça de contacto para uniões de articulação 5.0 M5 7.5 Aço

Esta peça de contacto de união de articulação fêmea é utilizadas em ligações mecânicas e sistemas que exijam uma ligação segura. Garante o correto alinhamento, estabilidade e transferência de carga da montagem. Fabricada em aço, que confere durabilidade e força. Concebida para que o tamanho da rosca corresponda à união da articulação.
Referência da Essentra:

20211585

Número de peça do fabricante:

20211585

50 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Áspero
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 7.5
d2 M5
l2 ±0.5 26.0
l3 ±0.5 20.0
l4 8.0
l5 ±0.2 12.5
w1 tol. h11 10.0
w2 -0,2 5.0
w3 tol. h11 10.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 12.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos