10347942
145602069903
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 1,438 € |
250 + | 1,3668 € |
Material completo | Polietileno de baixa densidade |
---|---|
Terminar | Texturizado |
Cor | Preto |
Estilo de fixação | Encaixe de pressão |
Forma da cabeça | Redonda |
Comprimento da cabeça | 60.0 mm |
Comprimento da cabeça | 2.362 in |
Largura da cabeça | 30.0 mm |
Largura da cabeça | 1.181 in |
Intervalo de espessura de parede compatível | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Altura da inserção | 13.0 mm |
Altura da inserção | 0.512 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar