10347911
145301562003
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,2336 € |
1250 + | 0,2219 € |
Material completo | Polietileno de baixa densidade |
---|---|
Terminar | Texturizado |
Cor | Cinzento |
Estilo de fixação | Encaixe de pressão |
Forma da cabeça | Oval |
Comprimento da cabeça | 30.0 mm |
Comprimento da cabeça | 1.181 in |
Largura da cabeça | 30.0 mm |
Largura da cabeça | 1.181 in |
Intervalo de espessura de parede compatível | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Altura da inserção | 11.5 mm |
Altura da inserção | 0.453 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar