10340806
1348190
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
300 - 2999 | 1,098 € |
3000 - 14999 | 0,5228 € |
15000 + | 0,4967 € |
Material completo | Polietileno |
---|---|
Terminar | Texturizado |
Cor | Preto |
Estilo de fixação | Encaixe de pressão |
Forma da cabeça | Oval |
Comprimento da cabeça | 20.0 mm |
Comprimento da cabeça | 0.787 in |
Largura da cabeça | 15.0 mm |
Largura da cabeça | 0.591 in |
Intervalo de espessura de parede compatível | 2.0 - 1.2 mm | 0.079 - 0.047 in |
Altura da inserção | 10.0 mm |
Altura da inserção | 0.394 in |
Código do material | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar