10155745
HG-5-V0
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1397 € |
5000 + | 0,1327 € |
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
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 10.9 mm |
Diâmetro do furo | 0.429 in |
Diâmetro interior | 8.0 mm |
Diâmetro interior | 0.315 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 135 °C |
Temperatura máxima de operação | 275 °F |
Diâmetro total | 14.3 mm |
Diâmetro total | 0.563 in |
Altura geral | 4.8 mm |
Altura geral | 0.189 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar