10155721
HG-4
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3098 € |
5000 + | 0,2943 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 9.5 mm |
Diâmetro do furo | 0.374 in |
Diâmetro interior | 6.4 mm |
Diâmetro interior | 0.252 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 135 °C |
Temperatura máxima de operação | 275 °F |
Diâmetro total | 14.2 mm |
Diâmetro total | 0.559 in |
Altura geral | 7.0 mm |
Altura geral | 0.276 in |
Espessura do painel | 2.4 mm |
Espessura do painel | 0.094 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar