10009925
HG-3-V0
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2215 € |
5000 + | 0,2104 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 7.7 mm |
Diâmetro do furo | 0.303 in |
Diâmetro interior | 4.8 mm |
Diâmetro interior | 0.189 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 135 °C |
Temperatura máxima de operação | 275 °F |
Diâmetro total | 10.9 mm |
Diâmetro total | 0.429 in |
Altura geral | 4.8 mm |
Altura geral | 0.189 in |
Espessura do painel | 0.8 mm |
Espessura do painel | 0.031 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar