10155684
HG-14
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6625 € |
5000 + | 0,6294 € |
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
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 25.1 mm |
Diâmetro do furo | 0.988 in |
Diâmetro interior | 21.8 mm |
Diâmetro interior | 0.858 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 135 °C |
Temperatura máxima de operação | 275 °F |
Diâmetro total | 30.2 mm |
Diâmetro total | 1.189 in |
Altura geral | 8.0 mm |
Altura geral | 0.315 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar