10284612
498085
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,0727 € |
2500 + | 0,0691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 10 mm |
Diâmetro do furo | 0.394 in |
Diâmetro interior | 8 mm |
Diâmetro interior | 0.315 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 125 °C |
Temperatura máxima de operação | 257 °F |
Diâmetro total | 14 mm |
Diâmetro total | 0.551 in |
Altura geral | 6.5 mm |
Altura geral | 0.256 in |
Espessura do painel | 1.5 mm |
Espessura do painel | 0.059 in |
Material completo | Borracha monómero de etileno propileno Dien |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar