10284162
498040
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,0693 € |
2500 + | 0,066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 10.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.394 in |
Diâmetro interior | 8.0 mm |
Diâmetro interior | 0.315 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 14.0 mm |
Diâmetro total | 0.551 in |
Altura geral | 8.0 mm |
Altura geral | 0.315 in |
Espessura do painel | 3.0 mm |
Espessura do painel | 0.118 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar