10284087
498032
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,0518 € |
2500 + | 0,0491 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 8 mm |
Diâmetro do furo | 0.315 in |
Diâmetro interior | 6 mm |
Diâmetro interior | 0.236 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 11 mm |
Diâmetro total | 0.433 in |
Altura geral | 6 mm |
Altura geral | 0.236 in |
Espessura do painel | 2 mm |
Espessura do painel | 0.079 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar