10284018
498025
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0419 € |
5000 + | 0,0398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 5 mm |
Diâmetro do furo | 0.197 in |
Diâmetro interior | 3 mm |
Diâmetro interior | 0.118 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 8 mm |
Diâmetro total | 0.315 in |
Altura geral | 4.5 mm |
Altura geral | 0.177 in |
Espessura do painel | 1.5 mm |
Espessura do painel | 0.059 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar