10090480
15523
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1928 € |
10000 - 49999 | 0,0918 € |
50000 + | 0,0872 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 9.6 mm |
Diâmetro do furo | 0.378 in |
Diâmetro interior | 4.0 mm |
Diâmetro interior | 0.157 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 15.9 mm |
Diâmetro total | 0.626 in |
Altura geral | 6.4 mm |
Altura geral | 0.252 in |
Espessura do painel | 3.2 mm |
Espessura do painel | 0.126 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar