10089859
15105
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 0,7697 € |
1000 - 4999 | 0,3666 € |
5000 + | 0,3482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 37.0 mm |
Diâmetro do furo | 1.457 in |
Diâmetro interior | 31.2 mm |
Diâmetro interior | 1.228 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 135 °C |
Temperatura máxima de operação | 275 °F |
Diâmetro total | 45.5 mm |
Diâmetro total | 1.791 in |
Altura geral | 9.5 mm |
Altura geral | 0.374 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar