10089835
15102
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
200 - 1999 | 0,9382 € |
2000 - 9999 | 0,4468 € |
10000 + | 0,4244 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 31.0 mm |
Diâmetro do furo | 1.22 in |
Diâmetro interior | 24.9 mm |
Diâmetro interior | 0.98 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 135 °C |
Temperatura máxima de operação | 275 °F |
Diâmetro total | 38.0 mm |
Diâmetro total | 1.496 in |
Altura geral | 7.8 mm |
Altura geral | 0.307 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar