10082201
11318
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,115 € |
10000 - 49999 | 0,0547 € |
50000 + | 0,052 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 9.5 mm |
Diâmetro do furo | 0.374 in |
Diâmetro interior | 7.0 mm |
Diâmetro interior | 0.276 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 13.8 mm |
Diâmetro total | 0.543 in |
Altura geral | 4.0 mm |
Altura geral | 0.157 in |
Espessura do painel | 1.2 mm |
Espessura do painel | 0.047 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar