10081747
11208
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 0,7785 € |
1000 - 4999 | 0,3707 € |
5000 + | 0,3522 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 32.0 mm |
Diâmetro do furo | 1.26 in |
Diâmetro interior | 25.5 mm |
Diâmetro interior | 1.004 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 44.5 mm |
Diâmetro total | 1.752 in |
Altura geral | 6.4 mm |
Altura geral | 0.252 in |
Espessura do painel | 0.8 mm |
Espessura do painel | 0.031 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar