10081044
11181
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 2499 | 0,3108 € |
2500 - 12499 | 0,148 € |
12500 + | 0,1406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 20.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.787 in |
Diâmetro interior | 12.5 mm |
Diâmetro interior | 0.492 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 25.5 mm |
Diâmetro total | 1.004 in |
Altura geral | 6.4 mm |
Altura geral | 0.252 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar