10073674
11025
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
400 - 3999 | 0,3601 € |
4000 - 19999 | 0,1715 € |
20000 + | 0,1629 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 20.5 mm |
Diâmetro do furo | 0.807 in |
Diâmetro interior | 16.0 mm |
Diâmetro interior | 0.63 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 27.0 mm |
Diâmetro total | 1.063 in |
Altura geral | 8.0 mm |
Altura geral | 0.315 in |
Espessura do painel | 1.2 mm |
Espessura do painel | 0.047 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar