10071519
10597
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0964 € |
10000 - 49999 | 0,0459 € |
50000 + | 0,0436 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 7.5 mm |
Diâmetro do furo | 0.295 in |
Diâmetro interior | 5.5 mm |
Diâmetro interior | 0.217 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 11.0 mm |
Diâmetro total | 0.433 in |
Altura geral | 5.5 mm |
Altura geral | 0.217 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar