10118184
042200069928
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,1453 € |
500 + | 1,0878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 26.0 mm |
Diâmetro do furo | 1.024 in |
Diâmetro interior | 20.0 mm |
Diâmetro interior | 0.787 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 32.0 mm |
Diâmetro total | 1.26 in |
Altura geral | 9.0 mm |
Altura geral | 0.354 in |
Espessura do painel | 2.0 mm |
Espessura do painel | 0.079 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar