10325353
042100069907
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,1743 € |
1250 + | 0,1655 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 12.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.472 in |
Diâmetro interior | 10.0 mm |
Diâmetro interior | 0.394 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 80 °C |
Temperatura máxima de operação | 176 °F |
Diâmetro total | 18.0 mm |
Diâmetro total | 0.709 in |
Altura geral | 7.0 mm |
Altura geral | 0.276 in |
Espessura do painel | 2.0 mm |
Espessura do painel | 0.079 in |
Material completo | Cloreto de polivinila flexível |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar