Menu Procurar

Axial Locking Pin 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 60.0 mm Black

Referência da Essentra:

10197325

Número de peça do fabricante:

1220917

25 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 12,142 €
25 + 11,536 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

60,71 €

5 x 12,142 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do punho 60.0 mm
Diâmetro da maçaneta 34.0 mm
Altura da maçaneta 26.0 mm
Diâmetro do pino 3.8 mm
Dispositivo de imobilização Locking Pawl
Cor Preto
Material do pino Aço
Material da maçaneta Plástico

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos