10378526
463146
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
300 - 2999 | 0,1019 € |
3000 - 14999 | 0,0485 € |
15000 + | 0,0461 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 3.0 mm |
---|---|
Tamanho da chave hexadecimal compatível | 0.118 in |
Diâmetro da cabeça | 7.2 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.283 in |
Diâmetro da haste | 3.3 mm |
Diâmetro da haste | 0.13 in |
Diâmetro da rosca | 7.2 mm |
Diâmetro da rosca | 0.283 in |
Tamanho da rosca | M5 |
Comprimento da rosca | 30.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.181 in |
Comprimento total | 40.0 mm |
Comprimento total | 1.575 in |
Material | Aço |
Terminar | Zinc Plated |
Tipo de parafuso | Parafuso de tipo Confirmat |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Tipo de drive | Chave sextavada |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar