10374610
421010000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,0938 € |
1250 + | 0,089 € |
Diâmetro da cabeça | 9.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.354 in |
Altura da cabeça | 4.5 mm |
Altura da cabeça | 0.177 in |
Tamanho da rosca | M5 |
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Profundidade do encaixe | 1.4 mm |
Profundidade do encaixe | 0.055 in |
Largura da ranhura | 1.1 mm |
Largura da ranhura | 0.043 in |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Cor | Natural |
Material | Nylon |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar