10374528
421005000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,0821 € |
1250 + | 0,078 € |
Diâmetro da cabeça | 7.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.276 in |
Altura da cabeça | 3.5 mm |
Altura da cabeça | 0.138 in |
Tamanho da rosca | M4 |
Comprimento da rosca | 6.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.236 in |
Profundidade do encaixe | 1.3 mm |
Profundidade do encaixe | 0.051 in |
Largura da ranhura | 1.0 mm |
Largura da ranhura | 0.039 in |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Cor | Natural |
Material | Nylon |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar