10053195
0130410000VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0823 € |
5000 + | 0,0781 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 10.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.394 in |
Altura da cabeça | 5.0 mm |
Altura da cabeça | 0.197 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Diâmetro do passo | 1.0 mm |
Diâmetro do passo | 0.039 in |
Comprimento da rosca | 8.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.315 in |
Profundidade do encaixe | 1.6 mm |
Profundidade do encaixe | 0.063 in |
Largura da ranhura | 1.6 mm |
Largura da ranhura | 0.063 in |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Cor | Natural |
Material | Nylon |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar