10053058
0130120000VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0636 € |
5000 + | 0,0604 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 5.5 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.217 in |
Altura da cabeça | 2.7 mm |
Altura da cabeça | 0.106 in |
Tamanho da rosca | M3 |
Diâmetro do passo | 0.5 mm |
Diâmetro do passo | 0.02 in |
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Profundidade do encaixe | 0.9 mm |
Profundidade do encaixe | 0.035 in |
Largura da ranhura | 0.8 mm |
Largura da ranhura | 0.031 in |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Cor | Natural |
Material | Nylon |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar