10162163
NMS-312
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 0,6274 € |
1000 - 4999 | 0,2988 € |
5000 + | 0,2838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 5.7 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.224 in |
Altura da cabeça | 2.5 mm |
Altura da cabeça | 0.098 in |
Tamanho da rosca | M3 |
Diâmetro do passo | 0.5 mm |
Diâmetro do passo | 0.02 in |
Comprimento da rosca | 12.1 mm |
Comprimento da rosca | 0.476 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | PA |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | UL94 V-2 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar