10398937
50M050080P025
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,0674 € |
2500 - 9999 | 0,0606 € |
10000 + | 0,0546 € |
Tamanho da rosca | M5 |
---|---|
Diâmetro do passo | 0.8 mm |
Diâmetro do passo | 0.031 in |
Comprimento da rosca | 25.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.984 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | PA |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar