10398296
50M040070P006
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0437 € |
5000 - 19999 | 0,0394 € |
20000 + | 0,0354 € |
Tamanho da rosca | M4 |
---|---|
Diâmetro do passo | 0.7 mm |
Diâmetro do passo | 0.028 in |
Comprimento da rosca | 6.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.236 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | PA |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar