10375334
423035000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 1,3544 € |
250 + | 1,2874 € |
Diâmetro da cabeça | 20.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.787 in |
Altura da cabeça | 7.5 mm |
Altura da cabeça | 0.295 in |
Tamanho da rosca | M10 |
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | Nylon |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | N FE 25-121 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar