10375211
423028500002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,4912 € |
500 + | 0,4661 € |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 4.6 mm |
Altura da cabeça | 0.181 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Comprimento da rosca | 40.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.575 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | Nylon |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | N FE 25-121 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar