10343678
1440137
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 23,69 € |
25 - 124 | 11,28 € |
125 + | 10,72 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 10.5 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.413 in |
Altura da cabeça | 3.9 mm |
Altura da cabeça | 0.154 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Comprimento da rosca | 25.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.984 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | PPS |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Bege |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | UL94 V-0 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar