10342275
1439997
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 6,824 € |
100 - 499 | 3,249 € |
500 + | 3,087 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 2.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.079 in |
Altura da cabeça | 0.5 mm |
Altura da cabeça | 0.02 in |
Tamanho da rosca | M1.4 |
Diâmetro do passo | 4.0 mm |
Diâmetro do passo | 0.157 in |
Comprimento da rosca | 4.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.157 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Material | PEEK |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Castanho |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | UL94 V-0 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar