10488300
0120730000VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5979 € |
5000 + | 0,568 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 4.8 mm |
Altura da cabeça | 0.189 in |
Tamanho da rosca | M8 |
Diâmetro do passo | 1.3 mm |
Diâmetro do passo | 0.051 in |
Comprimento da rosca | 40.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.575 in |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Material | PA |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Natural |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | ISO 1580, DIN, ISO 1580, DIN 85 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar